Polska - Polski

Philips Wolnostojące oprawy podłogowe SmartBalance gen2, Sharp edge, U-shaped base, 90 W, H2000 mm, 12500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, Czarny, ACL

FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK

Opis produktu

Sharp edge, U-shaped base, H2000 mm, Aluminium, Czarny, Zasilacz z interfejsem DALI przełączania dotykowego i ściemniania, ActiLume, 12500 lm, 90 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symetryczna, Opalizowany, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Przewód z wtyczką 3-biegunową CEE 7, Złączka zewnętrzna

Kod zamówienia: 58519500
Pełny kod zamówienia: 872016958519500

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
2 jednostki
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK txt 4.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102589 pl_PL pdf 235.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
SmartBalance FFS gen2 installation instruction pdf 1.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102589_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102589_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK IES
Plik Revit
FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK 910505102589 ZIP
Dialux
ULD File - FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK ULD
Relux
ROLF File - FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK ROLFZ
LDT
LDT File - FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK LDT