Philips TrueLine, do montażu na powierzchni, 35.5 W, 1450x55 mm; H88 mm, 4300 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19, U4, EL-DC

SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU

Opis produktu

1450x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Na powierzchni, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki do centralnego oświetlenia awaryjnego, Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210, 4300 lm, 35.5 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Matowy, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 910505103278
Pełny kod zamówienia: 871951497314500

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU txt 5.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505103278 pl_PL pdf 614.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505103278_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505103278_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
TrueLine-SM530C-L1450 max 780.0 kB

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU IES
Plik Revit
SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU 910505103278 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU LDT