Philips TrueLine, do montażu na powierzchni, 27.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, 3400 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC
SM530C 34S/TW9 DEIA L1130 BK
Opis produktu
1130x55 mm; H88 mm, Aluminium, Czarny, Sygnałowa czerń (RAL9004), Na powierzchni, Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny) do centralnego oświetlenia awaryjnego, 3400 lm, 27.5 W, 124 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Matowy, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat