Philips TrueLine, do montażu na powierzchni, 35.5 W, 2290x55 mm; H88 mm, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19, U4, EL-DC

SM530C 50S/940 SEIA U4 L2290 BK

Opis produktu

2290x55 mm; H88 mm, Aluminium, Czarny, Sygnałowa czerń (RAL9004), Na powierzchni, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki do centralnego oświetlenia awaryjnego, Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210, 5000 lm, 35.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Matowy, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 910505103252
Pełny kod zamówienia: 871951497288900

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - SM530C 50S/940 SEIA U4 L2290 BK txt 5.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505103252 pl_PL pdf 728.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505103252_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505103252_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
TrueLine-SM530C-L2290 max 780.0 kB

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM530C 50S/940 SEIA U4 L2290 BK IES
Plik Revit
SM530C 50S/940 SEIA U4 L2290 BK 910505103252 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 50S/940 SEIA U4 L2290 BK ULD
Relux
ROLF File - SM530C 50S/940 SEIA U4 L2290 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 50S/940 SEIA U4 L2290 BK LDT