Philips TrueLine, do montażu na powierzchni, 11.8 W, 570x55 mm; H88 mm, 1200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, EL-DC
SM531C 12S/940 DEIA LE L570 WH
Opis produktu
570x55 mm; H88 mm, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Na powierzchni, Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny) do centralnego oświetlenia awaryjnego, 1200 lm, 11.8 W, 103 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Szeroki rozsył światła, Opalizowany, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat