Philips TrueLine, do montażu na powierzchni, 25.5 W, 1170x55 mm; H88 mm, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19, U4, EL-DC
SM530C 34S/930 SEIA U4 L1170 ALU
Opis produktu
1170x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Na powierzchni, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki do centralnego oświetlenia awaryjnego, Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210, 3400 lm, 25.5 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Matowy, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat