Philips TrueLine, do montażu na powierzchni, 18.6 W, 1410x55 mm; H88 mm, 1900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, EL-DC
SM531C 19S/930 DEIA L1410 WH
Opis produktu
1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Na powierzchni, Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny) do centralnego oświetlenia awaryjnego, 1900 lm, 18.6 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Szeroki rozsył światła, Opalizowany, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat