Philips TrueLine, do montażu na powierzchni, 22 W, 1410x55 mm; H88 mm, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

SM530C 31S/940 DEIA L1410 WH

Opis produktu

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Na powierzchni, Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny) do centralnego oświetlenia awaryjnego, 3100 lm, 22 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Matowy, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 97208700
Pełny kod zamówienia: 871951497208700

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - SM530C 31S/940 DEIA L1410 WH txt 5.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505103230 pl_PL pdf 401.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505103230_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505103230_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM530C 31S/940 DEIA L1410 WH IES
Plik Revit
SM530C 31S/940 DEIA L1410 WH 910505103230 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 31S/940 DEIA L1410 WH ULD
Relux
ROLF File - SM530C 31S/940 DEIA L1410 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 31S/940 DEIA L1410 WH LDT