Polska - Polski

Philips Oprawa FlexBlend, do montażu natnkowego, 25 W, 1470x200 mm; H73 mm, 3500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, EL-DC

SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 BK

Opis produktu

1470x200 mm; H73 mm, Stal, Czarny, Sygnałowa czerń (RAL9004), Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny) do centralnego oświetlenia awaryjnego, 3500 lm, 25 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Z mikroteksturą, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 10363400
Pełny kod zamówienia: 871951410363400

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
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
Tender text - SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 BK txt 4.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925867102 pl_PL pdf 501.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925867102_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925867102_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 BK IES
Plik Revit
SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 BK 910925867102 ZIP
Dialux
ULD File - SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 BK ULD
Relux
ROLF File - SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 BK LDT