Philips LEDINAIRE SM060C Surface-mounted, All-in, 33 W, 28 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4000 lm, 4000 K, UGR19, SZYBKOZŁĄCZKA | Szybkozłączka
SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC
Opis produktu
200x1200 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Na powierzchni, Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4000 lm, 33 W, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<5, UGR19, Kąt rozsyłu światła 84°, Soczewka mikropryzmatyczna, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód ze złączką 3-biegunową, Szybkozłączka 3-biegunowa, SC | Linka zabezpieczająca
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Nie
- Tier
- Wartość
- Okres gwarancji
- 5 lat