Philips Essential Surface, 3D printed, 15.4 W, D390 mm; H85 mm, 1890 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, TP(b)

TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102

Opis produktu

D390 mm; H85 mm, poliwęglan, Biel, Na powierzchni, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 1890 lm, 15.4 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Optyka w mikrosześciokąty, Polistyren, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK04 | 0,5 J standardowa plus, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 5-biegunowe, Okablowanie przelotowe 1-fazowe, TP(b) diffuser flammability class

Kod zamówienia: 912500108728
Pełny kod zamówienia: 872016986389700

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 txt 5.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912500108728 pl_PL pdf 301.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Essential Surface mount- MI pdf 1.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912500108728_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912500108728_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 IES
Plik Revit
TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 912500108728 ZIP
Dialux
ULD File - TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 ULD
Relux
ROLF File - TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 ROLFZ
LDT
LDT File - TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 LDT