Polska - Polski

Philips StoreFlux gen3 rim, Gridlight, single spot head, 11.8 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>80, Średni rozsył światła, Biel, IP20

GD621B 17S/830 PSU-E MB WH

Opis produktu

Gridlight, single spot head, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 1700 lm, 11.8 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>80, UGR19, Średni rozsył światła, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe

Kod zamówienia: 910505102193
Pełny kod zamówienia: 872016901213400

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
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
Localized commercial leaflet 910505102193 pl_PL pdf 418.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102193_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102193_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - GD621B 17S/830 PSU-E MB WH IES
Plik Revit
Revit file - GD601BI - 910505102193 ZIP
Dialux
ULD File - GD621B 17S/830 PSU-E MB WH ULD
Relux
ROLF File - GD621B 17S/830 PSU-E MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD621B 17S/830 PSU-E MB WH LDT