Philips StoreFlux gen3 rim

StoreFlux — zaawansowane akcentujące oświetlenie LED idealnie komponujące się z architekturą sklepu

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Wyczyść wszystko

Niestety, brak wyników dla {name}

Informacje o serii produktów

Opis

StoreFlux to oprawa modułowa mogąca zawierać do czterech modułów LED. Jest wyposażona w specjalny system odbłyśnikowy, który zapewnia doskonałe światło podkreślające estetykę sklepu jak i samych towarów. Połączenie w jednej oprawie kilku źródeł LED z dużym strumieniem świetlnym pozwala uzyskać perlisty efekt oświetlenia produktów. W porównaniu z systemami opartymi o żródła CDM StoreFlux zapewnia znacznie niższe koszty konserwacji, natomiast w porównaniu z lampami halogenowymi oferuje znacznie lepszą skuteczność świetlną.

Korzyści

  • Wysokiej jakości oświetlenie akcentujące dzięki układowi odbłyśników PerfectAccent

  • Krótki okres zwrotu w porównaniu z oprawami CDM ze względu na wysoką skuteczność systemu

Cechy

  • Kilka źródeł oświetlenia akcentującego w jednej oprawie (1, 2, 3 lub 4 moduły LED)

  • Duży strumień świetlny: do 3900 lm na moduł (wersja z maks. 3 oprawami)

Zastosowania

  • Sklepy; salony mody
  • Hotele

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Oprawa oświetleniowa powinna być instalowana poza zasięgiem ręki. Uwaga: gdy oprawa jest gorąca, nie należy dotykać jej bez rękawicy izolowanej.

  • Oprawa oświetleniowa musi być instalowana lub demontowana przez wykwalifikowanego elektryka i okablowana zgodnie z najnowszymi przepisami elektrycznymi IEE lub wymogami krajowymi.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet StoreFlux gen3 rim pl_PL pdf 1.2 MB

Ilustracje

Family-Photographs-StoreFlux gen3 rim
Wiele zasobów - Visuals
Plik Revit
StoreFlux gen3 rim zip 1.8 MB

Dodatki do oprogramowania

Kolekcja z rodziny IES
StoreFlux3-PerfectAccent-Photometry-IES zip 13.1 kB