Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2

GreenSpace Accent Gridlight Gen2: praktyczna oprawa akcentująca typu gridlight z możliwością serwisowania i modernizacji dla sklepów detalicznych

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Dzięki rodzinie GreenSpace Accent Gridlight Gen2 właściciele sklepów i obsługa budynków mogą teraz cieszyć się znakomitą jakością oświetlenia i największą energooszczędnością na rynku oferowaną przez optykę PerfectAccent w niedrogiej i zrównoważonej oprawie akcentującej typu gridlight. Konserwacja i modernizacja sterownika, diody LED i optyki jest łatwa i wymaga jedynie standardowych narzędzi. Z tego powodu GreenSpace Accent Gridlight Gen2 może obsługiwać okrągłą instalację oświetleniową. GreenSpace Accent Gridlight Gen2 można skonfigurować w wersji z pojedynczą, podwójną lub potrójną głowicą reflektora, z których każdą można skierować niezależnie. Oprócz opcji zmiany natężenia strumienia świetlnego dostępnych jest wiele opcji integracji systemu, zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych. Sprawdź sekcję Moda w naszym katalogu, aby dowiedzieć się więcej o świetle LED PremiumWhite i PremiumColor podkreślającym cechy produktu.

Korzyści

  • Większa wyrazistość światła i większy komfort dla oczu klienta dzięki optyce PerfectAccent

  • Wydłuż okres eksploatacji produktu dzięki łatwej konserwacji i modernizacji

Cechy

  • Możliwość serwisowania i rozbudowy za pomocą standardowych narzędzi

  • Wyposażone w najnowocześniejszą optykę odbłyśnika PerfectAccent

Zastosowania

  • Salony mody
  • Supermarkety i hipermarkety
  • Duże sieci detaliczne
  • Centra handlowe

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Wszystkie dane fotometryczne są obliczane bez opcjonalnej szyby przedniej. W przypadku stosowania szyby przedniej strumień należy zmniejszyć o 3,5%.

  • Czyszczenie optyki należy wykonywać wyłącznie przy użyciu sprężonego powietrza. Dotykanie diody LED lub odbłyśnika jest zabronione. W obszarach przygotowywania żywności i obszarach o wysokim poziomie zapylenia zdecydowanie zalecamy użycie opcjonalnej szyby przedniej, ponieważ można ją czyścić suchą ściereczką z mikrofibry.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet GreenSpace Accent Gridlight Gen2 pl_PL pdf 332.5 kB

Ilustracje

Family-Photographs-GreenSpace Accent Gridlight Gen2
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-GreenSpace Accent Gridlight Gen2
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-HUB-GreenSpace-Accent-Gridlight-Gen2-GD351B-Ref-910771147123 pdf 1.3 MB