Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 58 W, 304x154 mm, 8400 lm, 4000 K, Średni rozsył światła, Pokryty aluminium, Biel, IP20
GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH
Opis produktu
Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Aluminium, Biel, Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 8400 lm, 58 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Średni rozsył światła, Pokryty aluminium, Przezroczyste, Szyba, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 2 jednostki
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat