Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, IP65, IK07

BY581P 250S/840 PSU WB GC SI

Opis produktu

Highbay, Aluminium, Srebrny, Dwuwarstwowe malowanie proszkowe, Zawiesie podwójne, trójkątne, Zasilacz (wł./wył.), 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Szyba, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK07 | 2 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka 3-biegunowa typu Wieland/Adels

Kod zamówienia: 59409800
Pełny kod zamówienia: 872016959409800

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BY581P 250S/840 PSU WB GC SI txt 4.9 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102873 pl_PL pdf 418.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102873_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102873_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY581P 250S/840 PSU WB GC SI IES
Plik Revit
BY581P 250S/840 PSU WB GC SI 910505102873 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 PSU WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 PSU WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 PSU WB GC SI LDT