Polska - Polski

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 97 W, 17000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, IP65, MSP, IK07

BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR

Opis produktu

Highbay, Aluminium, Srebrny, Powłoka chroniąca przed wodą morską, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 17000 lm, 97 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Szyba, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK07 | 2 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka 5-biegunowa typu Wieland/Adels

Kod zamówienia: 59046500
Pełny kod zamówienia: 872016959046500

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR txt 4.9 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505104550 pl_PL pdf 547.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB
Instrukcje instalacji
GentleSpace gen4, Installation Instruction pdf 243.2 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505104550_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505104550_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR IES
Plik Revit
BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR 910505104550 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR LDT