Philips GentleSpace gen4, Highbay, 397 W, BR, 70000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, IP65, IK07

BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR

Opis produktu

Highbay, Aluminium, Srebrny, Dwuwarstwowe malowanie proszkowe, Uchwyt montażowy, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 70000 lm, 397 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Szyba, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK07 | 2 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka 5-biegunowa typu Wieland/Adels

Kod zamówienia: 58952000
Pełny kod zamówienia: 872016958952000

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR txt 5.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102956 pl_PL pdf 582.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102956_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102956_EU
Wiele zasobów - Visuals