Philips GentleSpace gen4, Highbay, 104 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, UGR19, Bardzo wąski rozsył światła, IP65, IK07
BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI
Opis produktu
Highbay, Aluminium, Srebrny, Dwuwarstwowe malowanie proszkowe, Zawiesie podwójne, trójkątne, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 17000 lm, 104 W, 164 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, UGR19, Bardzo wąski rozsył światła, Przezroczyste, Szyba, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK07 | 2 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka 5-biegunowa typu Wieland/Adels
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat