Polska - Polski

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 138 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Wąski rozsył światła, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI

Opis produktu

Highbay, Aluminium, Srebrny, Dwuwarstwowe malowanie proszkowe, Zawiesie podwójne, trójkątne, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Wąski rozsył światła, Przezroczyste, Szyba, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK07 | 2 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka 5-biegunowa typu Wieland/Adels

Kod zamówienia: 58911700
Pełny kod zamówienia: 872016958911700

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI txt 5.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102917 pl_PL pdf 532.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102917_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102917_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI IES
Plik Revit
BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI 910505102917 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI LDT