Philips GentleSpace gen4, Highbay, 146 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Wąski rozsył światła, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA NB GC SI

Opis produktu

Highbay, Aluminium, Srebrny, Dwuwarstwowe malowanie proszkowe, Zawiesie podwójne, trójkątne, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 25000 lm, 146 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Wąski rozsył światła, Przezroczyste, Szyba, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK07 | 2 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka 5-biegunowa typu Wieland/Adels

Kod zamówienia: 58909400