Polska - Polski

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 138 W, BR, 25000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR

Opis produktu

Highbay, Aluminium, Srebrny, Dwuwarstwowe malowanie proszkowe, Uchwyt montażowy, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Szyba, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK07 | 2 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka 5-biegunowa typu Wieland/Adels

Kod zamówienia: 59429600

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR txt 5.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102893 pl_PL pdf 609.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Ilustracje

Product-Diagrams-910505102893_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR IES
Plik Revit
BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR 910505102893 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR LDT