Polska - Polski

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 104 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, IP65, IK07

BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI

Opis produktu

Highbay, Aluminium, Srebrny, Dwuwarstwowe malowanie proszkowe, Zawiesie podwójne, trójkątne, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 17000 lm, 104 W, 164 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK07 | 2 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka 5-biegunowa typu Wieland/Adels

Kod zamówienia: 59426500
Pełny kod zamówienia: 872016959426500

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI txt 5.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102890 pl_PL pdf 539.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102890_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102890_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI IES
Plik Revit
BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI 910505102890 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI LDT