Polska - Polski

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 198 W, SMT, 35000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, IP65, IK07

BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI

Opis produktu

Highbay, Aluminium, Srebrny, Dwuwarstwowe malowanie proszkowe, Zawiesie podwójne, trójkątne, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 35000 lm, 198 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Szyba, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK07 | 2 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka 5-biegunowa typu Wieland/Adels

Kod zamówienia: 59421000
Pełny kod zamówienia: 872016959421000

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI txt 5.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102885 pl_PL pdf 534.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102885_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102885_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI IES
Plik Revit
BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI 910505102885 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI LDT