Polska - Polski

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, H4, IP65, IK03, ELP3h

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4

Opis produktu

Highbay, Aluminium, Srebrny, Dwuwarstwowe malowanie proszkowe, Zawiesie podwójne, trójkątne, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki, Czujnik SNH (R) 210, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Szyba, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka 5-biegunowa typu Wieland/Adels, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro

Kod zamówienia: 59404300
Pełny kod zamówienia: 872016959404300

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 txt 5.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102868 pl_PL pdf 582.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102868_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102868_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 IES
Plik Revit
BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 910505102868 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 LDT