Polska - Polski

Philips CoreLine Highbay Gen5, 181 W, 31000 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, IP65, IK08

BY122P G5 LED300S/840 PSU WB

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 31000 lm, 181 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy

Kod zamówienia: 911401632708
Pełny kod zamówienia: 871951495601800

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BY122P G5 LED300S/840 PSU WB txt 4.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401632708 pl_PL pdf 526.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401632708_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401632708_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY122P G5 LED300S/840 PSU WB IES
Plik Revit
Revit file - 911401632708 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G5 LED300S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G5 LED300S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G5 LED300S/840 PSU WB LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122P pdf 727.8 kB