Philips CoreLine Highbay Gen5, 144 W, 25000 lm, 6500 K, Wąski rozsył światła, IP65, IK08

BY122P G5 LED250S/865 PSU NB

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Wąski rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy

Kod zamówienia: 911401631008
Pełny kod zamówienia: 871951495584400

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
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
Tender text - BY122P G5 LED250S/865 PSU NB txt 4.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401631008 pl_PL pdf 525.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401631008_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401631008_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY122P G5 LED250S/865 PSU NB IES
Plik Revit
BY122P G5 LED250S/865 PSU NB 911401631008 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G5 LED250S/865 PSU NB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G5 LED250S/865 PSU NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G5 LED250S/865 PSU NB LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122P pdf 727.8 kB