wodoodporna oprawa Pierlite Vandaprime, 68.5 W, L1310 mm, 10000 lm, 4000 K, CRI80, DALI, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, IP66, IK10, SZYBKOZŁĄCZKA | Szybkozłączka
VX200C 100S/840 PSD L1300 WB BR PI5
Opis produktu
L1310 mm, Odlew aluminiowy LM6 - klasa stopu (EN AC-44300), Szary, Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Uchwyt montażowy, Zasilacz z interfejsem DALI, 10000 lm, 68.5 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 6 kV, Szybkozłączka 5-biegunowa
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat