Pierlite Vandaprime wodoodporny. Udowodnione, że wytrzymałe: ostateczne rozwiązanie dla solidnego i niezawodnego oświetlenia w trudnych warunkach
Pierlite Vandaprime Waterproof to idealne rozwiązanie dla solidnego i niezawodnego oświetlenia w wymagających warunkach. Zaprojektowana z obudową aluminiową LM6 o jakości morskiej i powłoką proszkową RAL 9007, ta oprawa została stworzona, aby wytrzymać uderzenia i uszkodzenia. Dzięki klasie szczelności IP66 oraz klasie odporności na uderzenia IK10, oprawy Vandaprime są zarówno wodoodporne, jak i wyjątkowo odporne na wandalizm oraz poważne kolizje. Zostały zaprojektowane z myślą o elastyczności instalacji, oprawy Pierlite Vandaprime obsługują wiele konfiguracji montażu, w tym montaż sufitowy, ścienny oraz na rurze, umożliwiając płynne dopasowanie do szerokiego zakresu wymagań projektowych. Seria Vandaprime oferuje wiele dystrybucji optycznych oraz szeroki wybór pakietów lumenów (do 10 000 lumenów), co pozwala precyzyjnie i efektywnie dostosować projekty oświetlenia oraz zapewnić optymalną wydajność oświetlenia dla specyficznych potrzeb zastosowań w różnych środowiskach. Dostępny jest do wyboru z przezroczystą lub opalową pokrywą poliwęglanową. Dzięki żywotności do 100 000 godzin (L85) oprawy Vandaprime znacząco ograniczają częstotliwość konserwacji i przestoje, obniżając całkowite koszty eksploatacji. Wersja wodoodporna oprawy Pierlite Vandaprime spełnia zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, koncentrując się na trwałości i recyklowalności. Oprawa nadaje się do serwisowania, a wszystkie informacje o produkcie są łatwo dostępne dzięki aplikacji Signify Service tag. Niezależnie od tego, czy modernizujesz oświetlenie obiektu, czy potrzebujesz solidnego i niezawodnego oświetlenia w trudnych warunkach, wodoodporna oprawa Pierlite Vandaprime jest optymalnym wyborem.
Solidna architektura produktu, wysoce odporna na uderzenia (IK10) oraz na przedostawanie się wody i kurzu (IP66)
Atrakcyjny całkowity koszt posiadania, dobra skuteczność świetlna oraz zoptymalizowane plany oświetlenia wymagające mniejszej liczby lamp na aplikację.
Wysoka ochrona przed przedostawaniem się wody (IP66) i ochrona przed uderzeniami (IK10)
Obudowa aluminiowa LM6 klasy morskiej z odpornym na uderzenia poliwęglanem