Polska - Polski

Philips Pacific LED Gen5 Value

Wytrzymała oprawa o optymalnych parametrach przez cały okres użytkowania

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Pacific LED Gen5 Value to innowacyjna, najlepsza w swojej klasie wodoodporna oprawa LED, powszechnie chwalona za optymalną wydajność. Spełnia wysokie wymagania współczesnych gałęzi przemysłu, gdzie panują trudne warunki pracy. Jest to bardzo wytrzymała, kompaktowa i niezawodna oprawa zapewniająca doskonałą jakość światła. Wysoki stopień ochrony mechanicznej (IK08) oraz ochrona przed działaniem wody i pyłu (IP66) w połączeniu z przetestowaną odpornością chemiczną sprawiają, że oprawa Pacific LED Gen5 Value świetnie znosi trudne warunki przemysłu samochodowego, spożywczego i ciężkiego. To wodoodporne oświetlenie można również z powodzeniem stosować w garażach i magazynach. Oferujemy szeroki wybór opcji optyki i strumieni świetlnych. Oprawy Pacific LED Gen5 Value zapewniają doskonałą jakość światła bez artefaktów, o jednorodnej charakterystyce. To daje większą swobodę w projektowaniu optymalnych schematów oświetleniowych, tworzonych w podejściu cyrkularnym, co umożliwia ich modernizację i wydłużenie okresu eksploatacji. Oprawy te można szybko i łatwo zainstalować, co upraszcza prowadzenie kabli i daje swobodę wyboru opcji połączeń i montażu. Są one również atrakcyjne ze względu na dobrą wydajność energetyczną i łatwość konserwacji — przy minimalnych zakłóceniach pracy, nadają się nawet dla wymagających zastosowań. Odkryj Pacific LED Gen5 Value. Wytrzymałe oprawy o optymalnych parametrach do oświetlenia wodoodpornego.

Korzyści

  • Kompaktowe, wytrzymałe i niezawodne rozwiązanie o długim okresie eksploatacji.

  • Szeroki zakres zastosowań przemysłowych (produkcja spożywcza, przemysł ciężki i chemiczny, motoryzacja, garaże i magazyny)

Cechy

  • Energooszczędność i długi okres eksploatacji: do 145 lm/W i do 50 000 godzin L80

  • Solidna i zwarta konstrukcja, wysoki stopień ochrony przed wodą i pyłem (IP66) oraz ochrony mechanicznej (IK08)

Zastosowania

  • Przetwórstwo żywności
  • Garaże
  • Zakłady produkcyjne
  • Magazyny / centra dystrybucyjne

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Promieniowanie UV może z czasem uszkodzić materiał, powodując utratę szczelności i stopnia ochrony IP66

  • Nie należy instalować oprawy w miejscach, w których jest ona narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Pacific LED Gen5 Value pl_PL pdf 449.2 kB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 1.6 MB

Ilustracje

Family-Photographs-Pacific LED Gen5 Value
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-Pacific LED Gen5 Value
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Pacific LED gen5 Value 910925868298.pdf pdf 656.7 kB
Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868248.pdf pdf 652.5 kB
Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868425.pdf pdf 656.8 kB