Polska - Polski

Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 29.8 W, L1200 mm, 4200 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, IP66, IK08

WT475C 42S/840 PSU WB L1200

Opis produktu

Waterproof, L1200 mm, poliwęglan, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 4200 lm, 29.8 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 62313200
Pełny kod zamówienia: 871951462313200

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925868248 pl_PL pdf 405.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 854.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910925868248_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925868248_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT475C 42S/840 PSU WB L1200 IES
Plik Revit
WT475C 42S/840 PSU WB L1200 910925868248 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 42S/840 PSU WB L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 42S/840 PSU WB L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 42S/840 PSU WB L1200 LDT