Opis produktu
Waterproof, L1800 mm, poliwęglan, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 6200 lm, 44 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bardzo szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa