Polska - Polski

Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 55 W, L1200 mm, 7200 lm, 4000 K, DALI, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, IP66, IK08, ELB3h

WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200

Opis produktu

Waterproof, L1200 mm, poliwęglan, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI, 7200 lm, 55 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 7-biegunowa, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej

Kod zamówienia: 62341500
Pełny kod zamówienia: 871951462341500

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200 txt 4.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925868276 pl_PL pdf 406.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Pacific LED gen5 Value Emergency Lighting, installation instruction pdf 1.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925868276_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925868276_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200 IES
Plik Revit
WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200 910925868276 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200 LDT