Philips Hermetyczna oprawa Ledinaire do instalacji tub LED. Zamiennik LED konwencjonalnych opraw TCW060

Hermetyczna oprawa Ledinaire do instalacji tub LED – do codziennych instalacji oświetleniowych, łatwy wybór prawidłowego rozwiązania i montaż z wykorzystaniem dowolnej tuby LED

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Rodzina wodoodpornych opraw Ledinaire (WT050C) to puste, woodporne obudowy, w których można umieszczać dowolne tuby LED. Charakteryzują się wysoką jakością typową dla produktów Philips i konkurencyjną ceną. Są łatwe i szybkie w montażu oraz występują w wersjach na jedną i dwie tuby.

Korzyści

  • Jakość i niezawodność produktów Philips

  • Możliwość stosowania z tubami LED firmy Philips

Cechy

  • Solidna (IK08) i szczelna (IP65) oprawa oświetleniowa

  • Dostępna w wersjach o różnych długościach i strumieniu świetlnym

Zastosowania

  • Wybierz opcję.
  • Zadaszone parkingi
  • Hale przemysłowe (maks. na wysokości 4 m)
  • Pomieszczenia magazynowe

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Hermetyczna oprawa Ledinaire do instalacji tub LED. Zamiennik LED konwencjonalnych opraw TCW060 pl_PL pdf 403.3 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Hermetyczna oprawa Ledinaire do instalacji tub LED. Zamiennik LED konwencjonalnych opraw TCW060
Wiele zasobów - Visuals