Philips CoreLine tubular waterproof, 39 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Bardzo szeroki rozsył światła, Opalizowany, IP68, IK10, TW1
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200
Opis produktu
L1200 mm, poliwęglan, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Bardzo szeroki rozsył światła, Opalizowany, poliwęglan, IP68 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, ciśnieniowo szczelne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Okablowanie przelotowe 1-fazowe
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Service Tag
- Nie
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat