Polska - Polski

Philips CoreLine tubular waterproof

CoreLine Tubular Waterproof: łatwa instalacja. Doskonałe oświetlenie.

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Oprawa CoreLine Tubular Waterproof spełnia obietnicę CoreLine dotyczącą innowacyjnych, łatwych w użyciu i wysokiej jakości opraw oświetleniowych. Niezawodna, wydajna oprawa o bardzo długiej trwałości CoreLine Tubular Waterproof jest dostępna w dwóch wersjach spełniających wymagania różnych zastosowań. Odporna na amoniak i szczelna oprawa (tuba z PMMA) jest odpowiednia do oświetlania hodowli zwierząt i zastosowań w przemyśle spożywczym, natomiast wersja PC oferuje nowoczesne i przemysłowe wzornictwo, które jest odpowiednie do szerokiego zakresu zastosowań w oświetleniu ogólnym. Obie wersje są w znacznym stopniu zabezpieczone przed pyłem, wodą i uderzeniami, co czyni je odpowiednimi do określonych zastosowań. Wodoodporne oprawy CoreLine Tubular WT210C zapewniają oszczędność energii i mniejsze wymagania w zakresie konserwacji. Jednocześnie można je zainstalować w krótkim czasie i bez użycia narzędzi, dzięki wstępnie zainstalowanemu przewodowi przelotowemu i złączu zewnętrznemu, co oznacza, że oprawa nie wymaga otwierania. Te wodoodporne rozwiązania oświetleniowe są elastyczne i można je montować na sufitach lub podwieszać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Korzyści

  • Niższe koszty energii i konserwacji

  • Szybki, beznarzędziowy montaż na suficie lub podwieszany (wewnątrz i na zewnątrz)

Cechy

  • WT210C dostępny w 2 wersjach: Odporna na amoniak, uszczelniona wersja PMMA i Poliwęglanowa (PC)

  • Wysoka ochrona przed wodą, pyłem i uderzeniami: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)

Zastosowania

  • Przemysł spożywczy (wersja PMMA)
  • Hodowle zwierząt (wersja z PMMA)
  • Hale i obszary komunikacyjne (wersja PC)
  • (Pół)otwarte parkingi, garaże
  • Warsztaty
  • Oświetlenie ogólne

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet CoreLine tubular waterproof pl_PL pdf 289.6 kB

Ilustracje

Family-Photographs-CoreLine tubular waterproof
Wiele zasobów - Visuals
Plik Revit
CoreLine tubular waterproof PC, Revit files zip 613.6 kB
Plik Revit
CoreLine tubular waterproof PMMA, Revit files zip 627.3 kB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-CoreLine tubular waterproof
Wiele zasobów - Software Plugins