Polska - Polski

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 1200x300 mm, 3500 lm, 4000 K, UGR19, IP65

CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC

Opis produktu

1200x300 mm, Stal, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Opalizowany, Szyba hartowana, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK07 | 2 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa II, Złączka śrubowa

Kod zamówienia: 38245200
Pełny kod zamówienia: 871869938245200
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
Nie
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912401483081 pl_PL pdf 264.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912401483081_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912401483081_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC IES
Plik Revit
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC 912401483081 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC LDT