Polska - Polski

Philips 840 neutralna biel, Zasilacz (wł./wył.), IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne

CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 OC

Opis produktu

600x600 mm, Stal, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Opalizowany, Szyba hartowana, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK07 | 2 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa II, Złączka śrubowa

Kod zamówienia: 912401483079
Pełny kod zamówienia: 871869938243800

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Nie
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912401483079 pl_PL pdf 259.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912401483079_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912401483079_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 OC IES
Plik Revit
Revit file - 912401483079 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 OC ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 OC ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 OC LDT