Polska - Polski

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 1200x300 mm, 3500 lm, 4000 K, IP54

CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54

Opis produktu

1200x300 mm, Stal, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opalizowany, Polimetakrylan metylu, IP54 | Zabezpieczone przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód 0,75 m bez wtyczki

Kod zamówienia: 07293600
Pełny kod zamówienia: 871869607293600

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Nie
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910503910177 pl_PL pdf 280.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CR150B installation instruction pdf 1.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910503910177_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910503910177_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54 IES
Plik Revit
CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54 910503910177 ZIP
Dialux
ULD File - CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54 ULD
Relux
ROLF File - CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54 LDT