Polska - Polski

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, DALI, IP54

CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54

Opis produktu

600x600 mm, Stal, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opalizowany, Polimetakrylan metylu, IP54 | Zabezpieczone przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód 0,75 m bez wtyczki

Kod zamówienia: 07292900
Pełny kod zamówienia: 871869607292900

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910503910176 pl_PL pdf 285.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CR150B installation instruction pdf 1.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910503910176_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910503910176_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 IES
Plik Revit
CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 910503910176 ZIP
Dialux
ULD File - CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 ULD
Relux
ROLF File - CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54 LDT