Polska - Polski

Philips Cleanroom CR350B

Cleanroom: gdy światło musi być higieniczne, doskonałej jakości i wysokiej rozdzielczości

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

W przypadku obiektów o wysokim stopniu higieny wymagania stawiane oświetleniu są bardzo wysokie i musi ono spełniać rygorystyczne normy; musi być łatwe do czyszczenia, niepylące, szczelne i wodoodporne - a jednocześnie zapewniać wyjątkowe parametry optyczne. Oprawy Philips CR350B Cleanroom do pomieszczeń czystych zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o obiektach, w których higiena ma kluczowe znaczenie, takich jak szpitale, laboratoria, sale chirurgiczne i sale badań, a także zastosowania w przemyśle farmaceutycznym. Te energooszczędne, trwałe rozwiązania oświetleniowe do pomieszczeń czystych zapewniają doskonałą jakość światła, zgodną z najsurowszymi normami, a także z przepisami wymagającymi specjalnych opraw o stopniu ochrony IP65, łatwych do czyszczenia i niepowodujących zapylenia. Dzięki doskonałej jakości światła i oddawania barw oprawy Cleanroom zmniejszają również zmęczenie oczu. Może to mieć ogromne znaczenie w takich branżach, jak produkcja w pomieszczeniach czystych, grafika i produkcja tekstyliów, gdzie światło o wysokim natężeniu i niskim wskaźniku olśnienia jest tak ważne.

Korzyści

  • Doskonała jakość światła

  • Zgodność z normami i przepisami dotyczącymi pomieszczeń typu cleanroom

Cechy

  • Pełna zgodność z klasą szczelności IP65

  • Świetne oddawanie barw CRI >90

Zastosowania

  • Sale operacyjne i gabinety badań
  • Laboratoria i obiekty farmaceutyczne
  • Obszary produkcyjne w pomieszczeniach czystych

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Cleanroom CR350B pl_PL pdf 505.9 kB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 3.1 MB

Ilustracje

Family-Photographs-Cleanroom CR350B
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-Cleanroom CR350B
Wiele zasobów - Software Plugins