Polska - Polski

Philips Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 60 W, 600x600 mm, 6000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

CR350B LED60S/940 PSD W60L60

Opis produktu

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Stal, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Zasilacz z interfejsem DALI, 6000 lm, 60 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Szyba, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 79716400
Pełny kod zamówienia: 871869979716400
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
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912401483363 pl_PL pdf 295.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912401483363_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912401483363_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CR350B LED60S/940 PSD W60L60 IES
Dialux
ULD File - CR350B LED60S/940 PSD W60L60 ULD
Relux
ROLF File - CR350B LED60S/940 PSD W60L60 ROLFZ
LDT
LDT File - CR350B LED60S/940 PSD W60L60 LDT