Philips LuxSpace Compact – montaż na powierzchni i zwieszany, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Opalizowany, IP20
DN610P 20S/840UE PSU-E C WH PGO
Opis produktu
Downlight, Plastik, Biel, Podwieszane, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Opalizowany, Szyba, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Montaż
- Na powierzchni
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat