Philips LuxSpace Compact – montaż na powierzchni i zwieszany, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, UGR19, IP20

DN610P 20S/840UE PSU-E C WH

Opis produktu

Downlight, Plastik, Biel, Podwieszane, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II

Kod zamówienia: 83772000
Pełny kod zamówienia: 872016983772000
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
Montaż
Na powierzchni
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - DN610P 20S/840UE PSU-E C WH txt 3.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505104882 pl_PL pdf 205.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
LuxSpace Compact Surface & Suspended Installation Instructions pdf 1.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505104882_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505104882_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN610P 20S/840UE PSU-E C WH IES
Dialux
ULD File - DN610P 20S/840UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610P 20S/840UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610P 20S/840UE PSU-E C WH LDT