Philips Ledinaire SlimDownlight, All-in, 12 W, 1200 lm, 3000 K, Kąt rozsyłu światła 100°, Biel
DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD
Opis produktu
Metal, Biel, All-in, Multi Color Temperature, 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (ANSI3000K, 0.4339;, 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM, Kąt rozsyłu światła 100°, Matowy, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 3-biegunowa, Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Montaż
- Oprawa do wbudowania
- Tier
- Wartość
- Okres gwarancji
- 5 lat