Philips Ledinaire SlimDownlight
Sprawdzona jakość. Bezproblemowa instalacja. Za każdym razem. Twój niezawodny i przystępny cenowo wybór na każde zlecenie
Produkty
DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD
46427800
DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD
46429200
DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD
46433900
DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD
46435300
DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ
46439100
DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ
46441400
DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD
46443800
DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD
46445200
Informacje o serii produktów
Opis
Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i przystępne cenowo – dokładnie to, czego potrzebujesz.
Korzyści
Jakość i niezawodność produktów Philips
Oszczędność energii
Cechy
Dostępne w wersjach o różnych rozmiarach i poziomach natężenia światła
Wiele dostępnych barw światła