Opis produktu
D200 mm, poliwęglan, Biel, Czysta biel (RAL9010), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Biały odbłyśnik, poliwęglan, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 przewody 0,15 m ze złączką 2-biegunową, Szybkozłączka 4-biegunowa