Philips CoreLine Downlight gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 4000 K, Biały odbłyśnik, IP20

DN142B 20S/840 PSU-E WR

Opis produktu

D200 mm, poliwęglan, Biel, Czysta biel (RAL9010), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Biały odbłyśnik, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 przewody 0,15 m ze złączką 2-biegunową, Szybkozłączka 4-biegunowa

Kod zamówienia: 911401552232
Pełny kod zamówienia: 872016950293299

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Montaż
Oprawa do wbudowania
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - DN142B 20S/840 PSU-E WR txt 4.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401552232 pl_PL pdf 299.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-911401552232_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401552232_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN142B 20S/840 PSU-E WR IES
Plik Revit
DN142B 20S/840 PSU-E WR 911401552232 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 PSU-E WR ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 PSU-E WR ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 PSU-E WR LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB