Philips CoreLine Downlight gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19, Odbłyśnik fasetonowy, IP20/54, EL-ready
DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54
Opis produktu
D200 mm, poliwęglan, Biel, Czysta biel (RAL9010), Oprawa do wbudowania, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym (zewnętrzny), 2000 lm, 20.4 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Odbłyśnik fasetonowy, Odbłyśnik fasetonowy, poliwęglan, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 przewody 0,15 m ze złączką 2-biegunową, Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Montaż
- Oprawa do wbudowania
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat