Philips CoreLine Downlight gen5, 24.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Odbłyśnik fasetonowy, IP20, ELB3h

DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3

Opis produktu

D200 mm, poliwęglan, Biel, Czysta biel (RAL9010), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI, 2000 lm, 24.5 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Odbłyśnik fasetonowy, Odbłyśnik fasetonowy, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 przewody 0,15 m ze złączką 2-biegunową, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej

Kod zamówienia: 910505103608
Pełny kod zamówienia: 872016910908700

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Montaż
Oprawa do wbudowania
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 txt 4.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505103608 pl_PL pdf 334.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505103608_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505103608_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 IES
Plik Revit
DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 910505103608 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB